HUBBELL CANADA
Modules iStation, Composant RCA, à souder, 1,5 unités, noir, IMCRS1BK
Image of IMCRS1BK Modules iStation, Composant RCA, à souder, 1,5 unités, noir, IMCRS1BK
Image of IMCRS1BK Modules iStation, Composant RCA, à souder, 1,5 unités, noir, IMCRS1BK
Discontinué

Modules iStation, Composant RCA, à souder, 1,5 unités, noir, IMCRS1BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMCRS1BK

Modules iStation, Composant RCA, à souder, 1,5 unités, noir.

  • Composant RCA
  • Type à souder
  • 1,5 unités
  • Noir

Standard Product

Général

Application

3 RCA Component Video

Catalog Number

IMCRS1BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Component (3), Solder
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Component

Type

RCA

Type d'article

iSTATION Audio/Video Modules

UPC

662620288451

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Solder

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25