Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMB15315EI
Standard Product
Application
15/9 Pin/HDMI W/3.5 Opening
Catalog Number
IMB15315EI
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
3.5mm Stereo Jack
Type
VGA
Type d'article
iSTATION Front-Loading Modules
UPC
662620290959
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
20