Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IM35AR1OW
Standard Product
Application
2 RCA Left Right Audio W/3.5mm Stereo Audio
Catalog Number
IM35AR1OW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
L/R Audio, 3.5mm Stereo
Type
RCA
Type d'article
iSTATION Audio/Video Modules
UPC
662620214306
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25