HUBBELL CANADA
Modules iStation, prise stéréo 3,5 MM, 2) RCA audio, 1 unité, blanc, IM35AR1W
Image of IM35AR1W Modules iStation, prise stéréo 3,5 MM, 2) RCA audio, 1 unité, blanc, IM35AR1W
Image of IM35AR1W Modules iStation, prise stéréo 3,5 MM, 2) RCA audio, 1 unité, blanc, IM35AR1W
Discontinué

Modules iStation, prise stéréo 3,5 MM, 2) RCA audio, 1 unité, blanc, IM35AR1W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IM35AR1W

Modules iStation, Jack stéréo 3,5 MM, 2) RCA audio, 1 unité, blanc.

  • Prise stéréo 3,5 mm
  • 2) Audio RCA
  • 1 unité
  • Blanc

Standard Product

Général

Application

2 RCA Left Right Audio W/3.5mm Stereo Audio

Catalog Number

IM35AR1W

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

L/R Audio, 3.5mm Stereo

Type

RCA

Type d'article

iSTATION Audio/Video Modules

UPC

662620214313

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25