Marque: Burndy
No de catalogue: GSC752N30B5H
ASTM F588 Classe 5H
Catalog Number
GSC752N30B5H
Matériau
Tin-Plated Copper
Taille
30mm Ball Stud
Type
Safety Ground Stud
UPC
621945651081
Dimensions
8.73 po x 1.25 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.25 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
8.73 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille
30mm Ball Stud
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
100