HUBBELL CANADA
Image of BDBSCS1S1S1 Montants à montants 1-1 1/4-1/4, BDBSCS1S1S1
Image of BDBSCS1S1S1 Montants à montants 1-1 1/4-1/4, BDBSCS1S1S1

Montants à montants 1-1 1/4-1/4, BDBSCS1S1S1

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBSCS1S1S1

Bloc de distribution d'énergie, petit format, 1-pôle, style montants à montants, montant 1/4" côté marche, montant 1/4" côté prise, 175 Ampères.

  • AL9CU double évaluation pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • les conceptions à prise de gamme s'adaptent à des tailles de fil jusqu'à 535 DLO et peuvent prendre en charge 1 ou 2 conducteurs et jusqu'à 12 prises pour les circuits secondaires
  • permettent le montage sur panneau, les tailles moyennes et grandes permettent également Montage sur rail DIN
  • le style sans danger pour les doigts est fourni avec des couvercles supérieurs et des plaques d'extrémité en polycarbonate translucide permettant une inspection visuelle facile, fournit un indice CEI 605219 IP-20
  • base et barrières latérales en nylon 6/6 renforcé de verre pour une durabilité accrue et d'excellentes propriétés isolantes.
  • Indice d'inflammabilité UL94 de V0

Général

Catalog Number

BDBSCS1S1S1

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Aluminum

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Type de produit

Run/Tap

UPC

621945481664

Dimensions

Hauteur

3.03 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

3.48 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Logistique

Quantité dans l'emballage

1