HUBBELL CANADA
Monture de plafond fluorescente 42W 120-277V avec globe standard et grille de protection, NV2FG42XSG
Image of NV2FG42XSG Monture de plafond fluorescente 42W 120-277V avec globe standard et grille de protection, NV2FG42XSG
Image of NV2FG42XSG Monture de plafond fluorescente 42W 120-277V avec globe standard et grille de protection, NV2FG42XSG
Discontinué

Monture de plafond fluorescente 42W 120-277V avec globe standard et grille de protection, NV2FG42XSG

Marque: Killark

No de catalogue: NV2FG42XSG

Monture de plafond fluorescente 42W 120-277V avec globe standard et grille de protection.

  • Les luminaires non métalliques de la série NV2 combinent un équilibre exceptionnel de résistance, de rigidité, de ténacité et de propriétés électriques
  • Modèles fluorescents ou incandescents permettant d'économiser de l'énergie et de la main-d'œuvre
  • Les accessoires comprennent des réflecteurs dômes en polycarbonate et une extension murale
  • Moulés en polyester thermodurci chargé de 30 % de verre pour une résistance élevée
  • Résistent aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants
  • Conçus pour des applications intérieures et extérieures, globe vers le bas.

Le luminaire utilitaire non métallique de la série NV2 est conçu pour être utilisé avec des lampes incandescentes ou des lampes fluorescentes compactes à quatre broches. Les luminaires sont moulés à partir d'un polyester thermodurci chargé de verre pour un logement très résistant adapté aux emplacements dangereux.

Général

Catalog Number

NV2FG42XSG

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Polyester, renforcé de fibre de verre

Série

NV Series

Source d'éclairage

Fluorescents compacts

Type d'ampoule

Bi Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Plafond

UPC

783936050881

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

42 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant