Marque: Killark
No de catalogue: WH-1G
Le contre-écrou surdimensionné offre une terminaison solide et résistante aux vibrations. Bague d'étanchéité captive. Les dentelures sur le corps du moyeu et le contre-écrou fournissent un chemin de terre positif efficace. Construction robuste en zinc moulé. La gorge isolée protège les conducteurs. Convient pour une utilisation avec
Application
Conduit hubs provide a liquid tight, oil tight and dust tight termination of electrical conduit through the walls of sheet metal enclosures. The hubs fit into standard knock-out dimensions.
Catalog Number
WH-1G
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Zinc
Série
WH Series
Type
Weatherproof Conduit Hub With Ground Screw
Type de fini
Natural
UPC
783936074689
Dimensions
1.437 po x 1.437 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Largeur
1.437 in
Longueur
1.437 in
Poids brut de l'emballage
0.18
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
100