HUBBELL CANADA
Moyeu en T 1-1/2", corps de conduit en aluminium série O, OT-5
Image of OT-5 Moyeu en T 1-1/2", corps de conduit en aluminium série O, OT-5

Moyeu en T 1-1/2", corps de conduit en aluminium série O, OT-5

Marque: Killark

No de catalogue: OT-5

Moyeu en T 1-1/2", corps de conduit en aluminium série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joints. Interchangeable avec des produits concurrents. Le volume est de 33 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OT-5

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

T

Série

O Series

Type

Conduit Body

UPC

783936530055

Dimensions

Dimensions

10.375 po x 5 po x 5.375 po

Hauteur

5.375 in

Largeur

5 in

Longueur

10.375 in

Poids

1.65 lb

Poids brut de l'emballage

1.65

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

T