Marque: Killark
No de catalogue: COLB-1CG
Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Préemballé avec corps, couvercle et joint. Couvercles fournis avec visserie inox. Le volume est de 4 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. Combination bodies for use with EMT or rigid/IMC conduit.
Catalog Number
COLB-1CG
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Série
CO Series
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936067650
Dimensions
5 po x 3 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
3 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.34
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
10