HUBBELL CANADA
Moyeu LR 2", corps de conduit en aluminium série O, OLR-6
Image of OLR-6 Moyeu LR 2", corps de conduit en aluminium série O, OLR-6
*Image représentative
Image of OLR-6 Moyeu LR 2", corps de conduit en aluminium série O, OLR-6

Moyeu LR 2", corps de conduit en aluminium série O, OLR-6

Marque: Killark

No de catalogue: OLR-6

Moyeu LR 2", corps de conduit en aluminium série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joints. Interchangeable avec des produits concurrents. Le volume est de 70 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OLR-6

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LR

Série

O Series

Type

Conduit Body

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936490564

Dimensions

Dimensions

11.875 po x 7.375 po x 4.125 po

Hauteur

4.125 in

Largeur

7.375 in

Longueur

11.875 in

Poids brut de l'emballage

2.44

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LR