HUBBELL CANADA
Moyeu LR 2½", corps de conduit en fer série O, OLR-7M
Image of OLR-7M Moyeu LR 2½", corps de conduit en fer série O, OLR-7M
*Image représentative
Image of OLR-7M Moyeu LR 2½", corps de conduit en fer série O, OLR-7M

Moyeu LR 2½", corps de conduit en fer série O, OLR-7M

Marque: Killark

No de catalogue: OLR-7M

Moyeu LR 2½", corps de conduit en fer série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 142 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OLR-7M

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

LR

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936480688

Dimensions

Dimensions

14 po x 6 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

6 in

Longueur

14 in

Poids brut de l'emballage

10.8

Taille du moyeu

2-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LR