Marque: Killark
No de catalogue: TB67
Interchangeabilité Listé UL et certifié CSA avec les produits concurrents. Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec des joints. Conception innovante du clip à ressort pour faciliter l'installation et l'utilisation répétée. Les coussinets lisses et intégrés protègent le câble.
Application
Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.
Catalog Number
TB67
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Le fer
Motif du moyeu
TB
Série
Duraloy 7 Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936011851
Dimensions
10.875 po x 4.875 po x 4.875 po
Hauteur
4.875 in
Largeur
4.875 in
Longueur
10.875 in
Poids brut de l'emballage
5.02
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
TB