Marque: Wiegmann
No de catalogue: L060690
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
L060690
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Elbow
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
90 Degree Elbow
UPC
786725392551
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.125 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
6.25 in
Longueur actuelle
9 in
Poids
5 lb
Profondeur
9 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
80
Quantité dans l'emballage
1