Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1C242406LP
Application
Designed for use in control and instrumentation applications in areas which do not require oil-tight and dust-tight specifications.
Catalog Number
N1C242406LP
Construction
Seam and Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Smooth
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725612130
Hauteur
24 in
Largeur
24 in
Poids
32 lb
Profondeur
7 in
Profondeur actuelle
6.75 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
5
Quantité dans l'emballage
1