HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à charnière 6X6X4 Acier au carbone - Gris, A060604
Image of A060604 N1 Couvercle à charnière 6X6X4 Acier au carbone - Gris, A060604
*Image représentative
Image of A060604 N1 Couvercle à charnière 6X6X4 Acier au carbone - Gris, A060604

N1 Couvercle à charnière 6X6X4 Acier au carbone - Gris, A060604

Marque: Wiegmann

No de catalogue: A060604

N1 Couvercle à charnière 6X6X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 16. Les boîtes de 4" de profondeur sont équipées de charnières de style pince permettant des couvercles amovibles/remplaçables. Différentes tailles de découpes concentriques amovibles sont fournies sur les quatre côtés des boîtes découpées standard. Trous de montage à l'arrière de la boîte.

Général

Application

Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.

Catalog Number

A060604

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

  • Embossed Mounting Holes
  • Embossed Mounting Holes

UPC

786725300501

Dimensions

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

6.125 in

Largeur

6 in

Largeur actuelle

6.125 in

Poids

3.5 lb

Profondeur

4 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

225

Quantité dans l'emballage

1