HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X12X6 Acier au carbone - Galvanisé, SC121206GNK
Image of SC121206GNK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X12X6 Acier au carbone - Galvanisé, SC121206GNK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X12X6 Acier au carbone - Galvanisé, SC121206GNK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC121206GNK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X12X6 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier pré-galvanisé G-90 de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC121206GNK

Construction

Spot Welded

Indicateur EU RoHs

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Galvanized

Type de matériel

Galvanized Steel

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725318063

Dimensions

Hauteur

12 in

Hauteur actuelle

12.25 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

12.125 in

Poids

12 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

54

Quantité dans l'emballage

1