HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 18X24X6 Acier au carbone - Gris, SC182406NK
Image of SC182406NK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 18X24X6 Acier au carbone - Gris, SC182406NK
*Image représentative
Image of SC182406NK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 18X24X6 Acier au carbone - Gris, SC182406NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 18X24X6 Acier au carbone - Gris, SC182406NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC182406NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 18X24X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier de calibre 14. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC182406NK

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

  • Embossed Mounting Holes
  • Embossed Mounting Holes

UPC

786725315116

Dimensions

Hauteur

24 in

Hauteur actuelle

24.125 in

Largeur

18 in

Largeur actuelle

18.125 in

Poids

32 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1