HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 6X6X4 Acier au carbone - Gris, SC060604NK
Image of SC060604NK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 6X6X4 Acier au carbone - Gris, SC060604NK
*Image représentative
Image of SC060604NK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 6X6X4 Acier au carbone - Gris, SC060604NK
play
360 View

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 6X6X4 Acier au carbone - Gris, SC060604NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC060604NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 6X6X4 Acier au carbone - Gris.

Fabriqué en acier de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC060604NK

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

  • Embossed Mounting Holes
  • Embossed Mounting Holes

UPC

786725312313

Dimensions

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

6.125 in

Largeur

6 in

Largeur actuelle

6.125 in

Poids

3.3 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.188 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

250

Quantité dans l'emballage

1