Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC081004NK
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC081004NK
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725313112
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.125 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
8.125 in
Poids
6 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.188 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
96
Quantité dans l'emballage
1