Marque: Wiegmann
No de catalogue: S8824AT
Application
Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil and water are not a serious problem.
Catalog Number
S8824AT
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Série
S-AT Series
Type
Wireway
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725890019
Dimensions
88 po x 8 po x 8 po
Hauteur
8 in
Largeur
8 in
Longueur
88 in
Poids
18 lb
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Enregistré pour certification
Ouvertures défonçables
Yes