Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWN221
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWN221
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Nipple
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
Nipple
UPC
786725327225
Hauteur
3 in
Hauteur actuelle
3.25 in
Largeur
3 in
Largeur actuelle
3.81 in
Longueur actuelle
9.375 in
Poids
2 lb
Profondeur
9 in
Profondeur actuelle
9.375 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1