HUBBELL CANADA
N1 Mamelon à poser 3 pouces 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, LJWN223
Image of LJWN223 N1 Mamelon à poser 3 pouces 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, LJWN223
*Image représentative
Image of LJWN223 N1 Mamelon à poser 3 pouces 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, LJWN223

N1 Mamelon à poser 3 pouces 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, LJWN223

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWN223

N1 Mamelon à poser 3 pouces 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord mamelon 3" en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWN223

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Nipple

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

Nipple

UPC

786725327263

Dimensions

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

4.44 in

Largeur

4 in

Largeur actuelle

4.44 in

Poids

2 lb

Profondeur

6 in

Profondeur actuelle

6.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1