HUBBELL CANADA
N1 Plaque d'étanchéité à angle droit 90⁰ 6X6 Acier au carbone - Gris, LJW6ASP
Image of LJW6ASP N1 Plaque d'étanchéité à angle droit 90⁰ 6X6 Acier au carbone - Gris, LJW6ASP
*Image représentative
Image of LJW6ASP N1 Plaque d'étanchéité à angle droit 90⁰ 6X6 Acier au carbone - Gris, LJW6ASP

N1 Plaque d'étanchéité à angle droit 90⁰ 6X6 Acier au carbone - Gris, LJW6ASP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJW6ASP

N1 Plaque d'étanchéité à angle droit 90⁰ 6X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Plaque d'étanchéité d'angle 90 degrés en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJW6ASP

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Sealing Plate

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

90 Degree Seal

UPC

786725328987

Dimensions

Hauteur

2 in

Hauteur actuelle

1.54 in

Largeur

13 in

Largeur actuelle

12.5 in

Longueur actuelle

9.5 in

Poids

1 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

9.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

608

Quantité dans l'emballage

1