Marque: Wiegmann
No de catalogue: S4460G
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.
Catalog Number
S4460G
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Wireway
Type d'armoire
Nema 1 Type Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Galvanized
UPC
786725851676
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur actuelle
60 in
Poids
17.25 lb
Profondeur
60 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Quantité dans l'emballage
4