Marque: Wiegmann
No de catalogue: S44120
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.
Catalog Number
S44120
Construction
Formed
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Wireway
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725353002
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur actuelle
120 in
Poids
34.5 lb
Profondeur
120 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1