Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC121206
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC121206
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725314003
Hauteur
12 in
Hauteur actuelle
12.25 in
Largeur
12 in
Largeur actuelle
12.125 in
Poids
12 lb
Profondeur
6 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
54
Quantité dans l'emballage
1