HUBBELL CANADA
N1 Vis de couverture 18X18X12 Acier au carbone - Gris, SC181812
Image of SC181812 N1 Vis de couverture 18X18X12 Acier au carbone - Gris, SC181812
*Image représentative
Image of SC181812 N1 Vis de couverture 18X18X12 Acier au carbone - Gris, SC181812
Image of SC181812 N1 Vis de couverture 18X18X12 Acier au carbone - Gris, SC181812
Image of SC181812 N1 Vis de couverture 18X18X12 Acier au carbone - Gris, SC181812
Image of SC181812 N1 Vis de couverture 18X18X12 Acier au carbone - Gris, SC181812

N1 Vis de couverture 18X18X12 Acier au carbone - Gris, SC181812

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC181812

N1 Vis de couverture 18X18X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte. Découpes concentriques amovibles sur les quatre côtés.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC181812

Construction

Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Smooth

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725846764

Dimensions

Hauteur

18 in

Hauteur actuelle

18.125 in

Largeur

18 in

Largeur actuelle

18.125 in

Poids

26 lb

Profondeur

12 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1