Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC040404
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC040404
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725312108
Hauteur
4 in
Hauteur actuelle
4.125 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
4.125 in
Poids
2.1 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.188 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
1