HUBBELL CANADA
N12 22.5 MM 6 Boîte à boutons 8.5X5X4.2 Acier au carbone - Gris, PBGX6
Image of PBGX6 N12 22.5 MM 6 Boîte à boutons 8.5X5X4.2 Acier au carbone - Gris, PBGX6
*Image représentative
Image of PBGX6 N12 22.5 MM 6 Boîte à boutons 8.5X5X4.2 Acier au carbone - Gris, PBGX6

N12 22.5 MM 6 Boîte à boutons 8.5X5X4.2 Acier au carbone - Gris, PBGX6

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBGX6

N12 22.5 MM 6 Boîte à boutons 8.5X5X4.2 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses miniatures étanches à l'huile. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

  • Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water.
  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses miniatures étanches à l'huile
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

PBGX6

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

6

Série

PBGX Series

Type

Miniature Pushbutton Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725431908

Dimensions

Hauteur

9 in

Hauteur actuelle

8.5 in

Largeur

5 in

Poids

5 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de trous

6

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

1