Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBGX6SS
Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
Application
Designed to hold all standard brands of miniature 22MM oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights. Provides protection from dust, dirt and water. Great for corrosive environments as well.
Catalog Number
PBGX6SS
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
304 Stainless Steel
Nombre de trous
6
Série
PBGX_SS Series
Type
Miniature Pushbutton Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton;Screw
Type de montage
UPC
786725891221
Hauteur
9 in
Hauteur actuelle
8.5 in
Largeur
5 in
Poids
5 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA Type 4, 4X, 12 and 13
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de trous
6
Nombre d'unités sur la palette
192
Quantité dans l'emballage
1