Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBYX16
Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm avec une taille supplémentaire pour permettre un espacement de 2,50 po entre les centres des trous des boutons-poussoirs. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.
Application
Designed to hold 30.5mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights with extra size to allow 2.50" between centers of pushbutton holes. Provide protection against dirt, dust, oil, and water.
Catalog Number
PBYX16
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
16
Série
PBXY Series
Type
Wide Center Space Pushbutton Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton;Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725432554
Hauteur
14 in
Hauteur actuelle
13.5 in
Largeur
13 in
Largeur actuelle
12.5 in
Poids
19 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Nombre de trous
16
Nombre d'unités sur la palette
36
Quantité dans l'emballage
1