HUBBELL CANADA
N12 30.5 MM 30 Boîte à boutons à charnière continue 18.5X15X6 Acier au carbone - Gris, PBYX30
Image of PBYX30 N12 30.5 MM 30 Boîte à boutons à charnière continue 18.5X15X6 Acier au carbone - Gris, PBYX30
*Image représentative
Image of PBYX30 N12 30.5 MM 30 Boîte à boutons à charnière continue 18.5X15X6 Acier au carbone - Gris, PBYX30

N12 30.5 MM 30 Boîte à boutons à charnière continue 18.5X15X6 Acier au carbone - Gris, PBYX30

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBYX30

N12 30.5 MM 30 Boîte à boutons à charnière continue 18.5X15X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm avec une taille supplémentaire pour permettre un espacement de 2,50 po entre les centres des trous des boutons-poussoirs. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.

  • Designed to hold 30.5 mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights with extra size to allow 2.50 in
  • between centers of pushbutton holes
  • Provides protection against dirt, dust, oil and water.
  • Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm avec une taille supplémentaire pour permettre 2,50 pouces
  • entre les centres des trous de bouton-poussoir
  • offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold 30.5mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights with extra size to allow 2.50" between centers of pushbutton holes. Provide protection against dirt, dust, oil, and water.

Catalog Number

PBYX30

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

30

Série

PBXY Series

Type

Wide Center Space Pushbutton Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725432707

Dimensions

Hauteur

19 in

Hauteur actuelle

18.5 in

Largeur

15 in

Poids

31 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de trous

30

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1