HUBBELL CANADA
N12 30.5 MM 4 boutons poussoirs Boîtier mince 10.7X2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, PSL4
Image of PSL4 N12 30.5 MM 4 boutons poussoirs Boîtier mince 10.7X2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, PSL4
*Image représentative
Image of PSL4 N12 30.5 MM 4 boutons poussoirs Boîtier mince 10.7X2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, PSL4

N12 30.5 MM 4 boutons poussoirs Boîtier mince 10.7X2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, PSL4

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PSL4

N12 30.5 MM 4 boutons poussoirs Boîtier mince 10.7X2.5X2.5 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. Ce modèle Slimline est conçu pour les conditions où les boîtiers doivent s'adapter dans des zones très limitées.

Fabriqué en acier de calibre 14. Coutures soudées en continu et lisses. Joint en néoprène résistant à l'huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Le couvercle captivé se visse dans des puits scellés. Les trous pour boutons-poussoirs standard « 4 voies » acceptent toutes les marques de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses étanches à l'huile. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provides protection from dust, dirt, oil, and water. This "Slimline" model is designed for conditions where enclosures must fit within very limited areas.

Catalog Number

PSL4

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

4

Série

PSL Series

Type

Slim Pushbutton Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725434206

Dimensions

Hauteur

11 in

Hauteur actuelle

10.75 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

2.5 in

Poids

3.5 lb

Profondeur

3 in

Profondeur actuelle

2.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de trous

4

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

330

Quantité dans l'emballage

1