Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC1460BD
Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des compteurs, des interrupteurs, etc. peuvent être montés sur le tableau de bord. Les composants intérieurs sont motorisés sur des sous-panneaux fixes, des sous-panneaux pivotants ou des cornières de rack de relais (les panneaux sont en option). La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. De nombreux accessoires et combinaisons variables rendent ces consoles très polyvalentes.
Application
Designed to hold electrical and electronic controls and instruments. Pushbuttons, pilot lights, meters, switches, etc., can be mounted on the instrument panel. Interior components are motorized on stationary sub panels, swing-out sub panels, or relay rack
Catalog Number
WC1460BD
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Série
WC14 Series
Type
Console Body
Type de couvercle
Door
Type de fini
Polyester Powder
Type de loquet de verrouillage
3-Point Keylocking Handle
UPC
786725444601
Hauteur
50 in
Hauteur actuelle
50.13 in
Largeur
60 in
Largeur actuelle
60.13 in
Poids
311 lb
Profondeur
23 in
Profondeur actuelle
23.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1