Marque: Wiegmann
No de catalogue: SDN12363108PL
Application
These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.
Catalog Number
SDN12363108PL
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de fini
Polyester Powder
Type de loquet de verrouillage
2-Point
Type de montage
UPC
786725863013
Hauteur
36 in
Largeur
31 in
Largeur actuelle
31.38 in
Poids
84 lb
Profondeur
8 in
Profondeur actuelle
8.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1