HUBBELL CANADA
N12 Déconnexion à brides à porte unique 30X25X8 Acier au carbone - Gris, SDN12302508PL
Image of SDN12302508PL N12 Déconnexion à brides à porte unique 30X25X8 Acier au carbone - Gris, SDN12302508PL
*Image représentative
Image of SDN12302508PL N12 Déconnexion à brides à porte unique 30X25X8 Acier au carbone - Gris, SDN12302508PL

N12 Déconnexion à brides à porte unique 30X25X8 Acier au carbone - Gris, SDN12302508PL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SDN12302508PL

N12 Déconnexion à brides à porte unique 30X25X8 Acier au carbone - Gris.

Comprend une poignée et un loquet de porte verrouillable.

Général

Application

These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.

Catalog Number

SDN12302508PL

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

2-Point

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725862962

Dimensions

Hauteur

30 in

Largeur

25 in

Largeur actuelle

25.38 in

Poids

62 lb

Profondeur

8 in

Profondeur actuelle

8.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3

Quantité dans l'emballage

1