HUBBELL CANADA
N12 Freestanding à deux portes et double accès 72X48X24 Acier au carbone - Gris, WA724824FSDAD
Image of WA724824FSDAD N12 Freestanding à deux portes et double accès 72X48X24 Acier au carbone - Gris, WA724824FSDAD
*Image représentative
Image of WA724824FSDAD N12 Freestanding à deux portes et double accès 72X48X24 Acier au carbone - Gris, WA724824FSDAD

N12 Freestanding à deux portes et double accès 72X48X24 Acier au carbone - Gris, WA724824FSDAD

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA724824FSDAD

N12 Freestanding à deux portes et double accès 72X48X24 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

  • Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques
  • le boîtier protège les équipements fermés de la poussière, de la saleté, de l'huile et des gouttes d'eau
  • ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, comme ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

Général

Application

Designed to protect electrical and electronic controls, components, and instruments in typical industrial environments. Enclosures protect enclosure equipment from dust, dirt, oil, and dripping water. These enclosures are used in machine tool applications

Catalog Number

WA724824FSDAD

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

2

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

3 Point Keylocking-Padlocking Combo

Type de montage

  • Freestanding
  • Freestanding

UPC

786725452002

Dimensions

Hauteur

72 in

Hauteur actuelle

72.12 in

Largeur

48 in

Largeur actuelle

48.12 in

Poids

595 lb

Profondeur

24 in

Profondeur actuelle

24.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1