Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA903636FS
Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.
Application
Designed to protect electronic controls, components and instruments in typical industrial environments from dust, dirt, oil and dripping water. These enclosures are used in machine tool applications for housing motor startes, drives, contactors, PLC's as well as a wide variety of other electrical and electronic equipment. The addition of 19-inch rack mounting accessories make these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack mounted components in harsh industrial environments. The enclosures are found extensively in automotive, pulp and paper, wood products, textile and similar industries.
Catalog Number
WA903636FS
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
3 Point Keylocking-Padlocking Combo
Type de montage
UPC
786725417407
Hauteur
90 in
Hauteur actuelle
90.12 in
Largeur
36 in
Largeur actuelle
36.12 in
Poids
560 lb
Profondeur
36 in
Profondeur actuelle
36.12 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Quantité dans l'emballage
1