HUBBELL CANADA
N12 JIC charnière continue 16X14X10 acier au carbone - gris, B161410CH
Image of B161410CH N12 JIC charnière continue 16X14X10 acier au carbone - gris, B161410CH
*Image représentative
Image of B161410CH N12 JIC charnière continue 16X14X10 acier au carbone - gris, B161410CH

N12 JIC charnière continue 16X14X10 acier au carbone - gris, B161410CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B161410CH

N12 JIC charnière continue 16X14X10 acier au carbone - gris.

Destiné à être utilisé comme boîtes de jonction électriques, boîtes de câblage et boîtiers d'instruments. La porte battante offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Des écrous à souder sont fournis pour monter solidement les panneaux optionnels. Les pinces à vis externes sont rapides et faciles à utiliser. Charnière continue standard. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B161410CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725332090

Dimensions

Hauteur

16 in

Largeur

14 in

Poids

28 lb

Profondeur

10 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1