HUBBELL CANADA
N12 JIC charnière continue 4X4X4 en acier au carbone - gris, B040404CH
Image of B040404CH N12 JIC charnière continue 4X4X4 en acier au carbone - gris, B040404CH
*Image représentative
Image of B040404CH N12 JIC charnière continue 4X4X4 en acier au carbone - gris, B040404CH

N12 JIC charnière continue 4X4X4 en acier au carbone - gris, B040404CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B040404CH

N12 JIC charnière continue 4X4X4 en acier au carbone - gris.

Destiné à être utilisé comme boîtes de jonction électriques, boîtes de câblage et boîtiers d'instruments. La porte battante offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Corps fabriqués en acier de calibre 14 et portes en acier de calibre 16. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Les pinces à vis externes sont rapides et faciles à utiliser. Charnière continue standard. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B040404CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725331208

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

2.67 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

225

Quantité dans l'emballage

1