HUBBELL CANADA
N12 JIC charnière continue 8X6X3 acier au carbone - gris, B080603CH
Image of B080603CH N12 JIC charnière continue 8X6X3 acier au carbone - gris, B080603CH
*Image représentative
Image of B080603CH N12 JIC charnière continue 8X6X3 acier au carbone - gris, B080603CH

N12 JIC charnière continue 8X6X3 acier au carbone - gris, B080603CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B080603CH

N12 JIC charnière continue 8X6X3 acier au carbone - gris.

Corps fabriqués en acier de calibre 14 et portes en acier de calibre 16. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Des écrous à souder sont fournis pour monter solidement les panneaux optionnels. Les pinces à vis externes sont rapides et faciles à utiliser. Charnière continue standard. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B080603CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725331406

Dimensions

Hauteur

8 in

Largeur

6 in

Poids

5.7 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

3.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

84

Quantité dans l'emballage

1