HUBBELL CANADA
N12 JIC charnière continue à déclenchement rapide 16X14X6 acier au carbone - gris, B161406CHQR
Image of B161406CHQR N12 JIC charnière continue à déclenchement rapide 16X14X6 acier au carbone - gris, B161406CHQR
*Image représentative
Image of B161406CHQR N12 JIC charnière continue à déclenchement rapide 16X14X6 acier au carbone - gris, B161406CHQR

N12 JIC charnière continue à déclenchement rapide 16X14X6 acier au carbone - gris, B161406CHQR

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B161406CHQR

N12 JIC charnière continue à déclenchement rapide 16X14X6 acier au carbone - gris.

Destiné à être utilisé comme boîtes de jonction électriques, boîtes de câblage et boîtiers d'instruments. La porte battante avec verrouillage à dégagement rapide offre un accès pratique. Conçu pour offrir une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Corps fabriqués en acier de calibre 14 et portes en acier de calibre 16. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Des écrous à souder sont fournis pour monter solidement les panneaux optionnels. Les loquets externes à dégagement rapide sécurisent le couvercle. Couvercle standard à charnière continue sécurisé. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door with quick-release latching provide convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B161406CHQR

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Quick-Release Latches

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725331956

Dimensions

Hauteur

16 in

Largeur

14 in

Poids

20 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1