HUBBELL CANADA
N12 JIC Couvercle à soulever 10X8X4 Acier au carbone - Gris, B100804
Image of B100804 N12 JIC Couvercle à soulever 10X8X4 Acier au carbone - Gris, B100804
*Image représentative
Image of B100804 N12 JIC Couvercle à soulever 10X8X4 Acier au carbone - Gris, B100804

N12 JIC Couvercle à soulever 10X8X4 Acier au carbone - Gris, B100804

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B100804

Couvercle amovible N12 JIC 10X8X4 en acier au carbone - gris.

Le boîtier JIC Hubbell Wiegmann série B est un standard de l'industrie automobile, mais il a de nombreuses applications dans d'autres industries. La boîte intègre un couvercle amovible sécurisé par chaîne et est conçue pour protéger les composants contre l'exposition à la poussière, à la saleté, à l'huile et à l'eau.

Les corps sont fabriqués en acier de calibre 14 et les portes en acier de calibre 16. Les joints soudés en continu sont lisses au sol et il n'y a pas de KO ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile. Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire. Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau arrière optionnel. Les colliers de serrage externes sont rapides et faciles à utiliser. Le couvercle se soulève. Une chaîne maintient le couvercle sur le boîtier lorsqu'il est retiré. Dispositions pour la mise à la terre.

Général

Application

The Hubbell Wiegmann B Series JIC box is a standard of the automotive industry but has wide application in other industries. The box incorporates a chain secured lift off cover and is designed to safeguard components against exposure to dust, dirt, oil, a

Catalog Number

B100804

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Lift Off

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725330706

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

8 in

Poids

7.83 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72

Quantité dans l'emballage

1