Marque: Wiegmann
No de catalogue: B141206
Le boîtier JIC Hubbell Wiegmann série B est un standard de l'industrie automobile, mais il a de nombreuses applications dans d'autres industries. La boîte intègre un couvercle amovible sécurisé par chaîne et est conçue pour protéger les composants contre l'exposition à la poussière, à la saleté, à l'huile et à l'eau.
Application
The Hubbell Wiegmann B Series JIC box is a standard of the automotive industry but has wide application in other industries. The box incorporates a chain secured lift off cover and is designed to safeguard components against exposure to dust, dirt, oil, a
Catalog Number
B141206
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Lift Off
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
UPC
786725330904
Hauteur
14 in
Largeur
12 in
Poids
17 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1