HUBBELL CANADA
N12 JIC Couvercle à soulever 8X8X4 Acier au carbone - Gris, B080804
Image of B080804 N12 JIC Couvercle à soulever 8X8X4 Acier au carbone - Gris, B080804
*Image représentative
Image of B080804 N12 JIC Couvercle à soulever 8X8X4 Acier au carbone - Gris, B080804

N12 JIC Couvercle à soulever 8X8X4 Acier au carbone - Gris, B080804

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B080804

N12 JIC Couvercle à soulever 8X8X4 Acier au carbone - Gris.

Corps fabriqués en acier de calibre 14 et portes en acier de calibre 16. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau arrière en option. Les pinces à vis externes sont rapides et faciles à utiliser. Conception du couvercle amovible. La chaîne maintient le couvercle sur la boîte lorsque le couvercle est retiré. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

The B Series JIC box is a standard of the automotive industry but has wide applications in other industries. The box incorporates a chain secured lift-off cover and is designed to safeguard components against dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

B080804

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Lift Off

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725330683

Dimensions

Hauteur

8 in

Largeur

8 in

Poids

6.83 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

112

Quantité dans l'emballage

1