Marque: Wiegmann
No de catalogue: JWE6
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.
Application
For use with JW Series feed-through wireway.
Catalog Number
JWE6
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
End Plate
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725322503
Hauteur
8 in
Hauteur actuelle
7.63 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
7.63 in
Longueur actuelle
1 in
Poids
3 lb
Profondeur
1 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
320
Quantité dans l'emballage
1