HUBBELL CANADA
N3R CT Double porte à charnière 30X30X12 Acier au carbone - Gris, CTDD303012
CT Cabinet, Current Transformer Cabinet
*Image représentative
CT Cabinet, Current Transformer Cabinet

N3R CT Double porte à charnière 30X30X12 Acier au carbone - Gris, CTDD303012

Marque: Wiegmann

No de catalogue: CTDD303012

N3R CT Double porte à charnière 30X30X12 Acier au carbone - Gris.

  • Fabriqué en acier au carbone de calibre 12
  • Entièrement soudé et rectifié, avec trou d'évacuation
  • Pare-gouttes
  • Charnières relevables, portes avec joints
  • Fourni avec poignée en "T" non verrouillable
  • Dispositions pour le joint de compteur
  • Trous de montage à l'arrière
  • Fourni avec des goujons à l'arrière de l'enceinte pour supporter un sous-panneau en bois en option.

Général

Application

Enclosures are designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction, service box, relay, and/or for terminal instrumentation.

Catalog Number

CTDD303012

Construction

Seam and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

2

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725853946

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10800 cu.in

Hauteur

30 in

Largeur

30 in

Poids

103 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3

Quantité dans l'emballage

1