

Marque: Wiegmann
No de catalogue: CTDD303612
Application
Enclosures are designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction, service box, relay, and/or for terminal instrumentation.
Catalog Number
CTDD303612
Construction
Seam and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725853953
Capacité en pieds cubes
12960 cu.in
Hauteur
36 in
Largeur
30 in
Poids
119 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1