Marque: Wiegmann
No de catalogue: CTDD484816
Application
Enclosures are designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction, service box, relay, and/or for terminal instrumentation.
Catalog Number
CTDD484816
Construction
Seam and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
UPC
786725854035
Capacité en pieds cubes
36864 cu.in
Hauteur
48 in
Largeur
48 in
Poids
314 lb
Profondeur
16 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1